17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーワ スーパーピタネット 40cm×25m SPN40

トーワ スーパーピタネット 40cm×25m

通常単価(税別)
27,581
税込単価
30,339
通常出荷日:4日目

【特長】・オレフィン樹脂製滑り防止シート。マットのずれ防止に最適です。【用途】・マット類のずれ防止に役...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • アイボリー
  • トラスココード
    721-8893
  • JANコード
    4991133250409
  • 質量(g)
    3500.0
  • 材質1
    オレフィン樹脂

型番:

SPN40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPN40の仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
ロールタイプ
アイボリー
トラスココード
721-8893
JANコード
4991133250409
質量(g)
3500.0
材質1
オレフィン樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPN40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,581
( 30,339 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オレフィン樹脂製滑り防止シート。マットのずれ防止に最適です。
【用途】
・マット類のずれ防止に役立ちます。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・40cmx25m/巻き
・ロールタイプ
・JANコード:4991133250409
・トラスココード:721-8893
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・オレフィン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーワ スーパーピタネット 40cm×25mの型番SPN40のページです。 型番SPN40に関する仕様情報を記載しております。
トーワ スーパーピタネット 40cm×25mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーワ スーパーピタネット 40cm×25m
ニューフロアシート 40m巻
コンドル ニュー吸水マット #40
養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m
トーワ ダイヤマットCN 900mm×6m ブルー
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #40
メーカートーワ山崎産業山崎産業ワタナベ工業トーワ山崎産業
通常価格27,58159,935 -45,85211,77933,98637,118
通常出荷日4日目1日目〜4日目7日目1日目5日目
商品タイプ玄関マット-吸油・吸水マット--エントランスマット
形状ロールタイプ-シートタイプ--シートタイプ
アイボリー-----
トラスココード721-8893-----
JANコード4991133250409-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト