17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スペシャルキーレンチナイフ型 SPL-8
  • スペシャルキーレンチナイフ型

スペシャルキーレンチナイフ型

通常単価(税別)
2,798円
税込単価
3,078円
通常出荷日:6日目

【特長】・収納便利な折りたたみナイフ型キーレンチです。・スペシャルビットはいじり止め対応穴付きです。【...

詳細を確認
  • JANコード
    4989530682428
  • トラスココード
    853-3409
  • 質量(g)
    300.0

型番:

SPL-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SPL-8の仕様・寸法情報

JANコード
4989530682428
トラスココード
853-3409
質量(g)
300.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPL-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,798円
( 3,078円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納便利な折りたたみナイフ型キーレンチです。
・スペシャルビットはいじり止め対応穴付きです。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ヘックスローブねじの締め緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スペシャルキーレンチナイフ型の型番SPL-8のページです。 型番SPL-8に関する仕様情報を記載しております。
スペシャルキーレンチナイフ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペシャルキーレンチナイフ型
ボールポイントキーレンチセットインチサイズ
T型六角棒レンチ
T型ホローレンチ
L型ホローレンチ ボールポイント ロング
レインボーL型六角棒レンチセット
メーカースエカゲツールスエカゲツールウィリアムズミトロイミトロイPBスイスツールズ
通常価格2,798円3,474円864円 -1,602円 -933円 -2,753円 -
通常出荷日6日目6日目1日目〜6日目6日目5日目
JANコード49895306824284989530609814----
トラスココード853-3409853-3001----
質量(g)300.0300.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました