ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スイプロンベルト【20個入り】

スイプロンベルト SPB-12-120
通常単価(税別)
5,860円
税込単価
6,446円
通常出荷日:6日目

型番:

SPB-12-120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

SPB-12-120の仕様・寸法情報

粒度(#)
120
幅(mm)
12
長さ(mm)
330
砥粒
A
色
茶
JANコード
4562137342836
トラスココード
852-9711
質量(g)
202.000

型番リスト

表示件数
型番
SPB-12-120
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,860円
( 6,446円 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイプロンベルトの型番SPB-12-120のページです。 型番SPB-12-120に関する仕様情報を記載しております。
スイプロンベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイプロンベルト
エンドレス研磨ベルト BGM-50用 アランダム
セラカット布ベルト
ベルトサンダー用パーツ
クロスベルト 957F 40YF(957F 40 20X520 FL)
エンドレス研磨ベルト BG-100・BGH-100用 アランダム
メーカーオフィスマインHiKOKI(旧日立工機)三共理化学オフィスマインスリーエムジャパンHiKOKI(旧日立工機)
通常価格5,860円2,014円465円6,788円 -530円7,500円
通常出荷日6日目1日目2日目1日目1日目1日目
粒度(#)120150100-40320
幅(mm)12501210020100
長さ(mm)330710330260520915
砥粒AAAセラミックアランダムセラミックAA
色茶--茶--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました