ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
東日製作所
通常価格(税別):18,068円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):14,564円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 ステン
シンワ測定
通常価格(税別):285円~
通常出荷日:1日目 ~
ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
ロブテックス
通常価格(税別):2,709円~
通常出荷日:在庫品1日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X19 SP8N2X19-[1.5-8/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010062196/223010062196_20230801115839.jpg)
口幅が19mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘッド付単能形トルクレ...
詳細を確認口幅が19mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
・注意:トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

SP8N2の寸法図
| 型式 | SP8N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 1.5~8 | ||
| 口幅W[mm] | 19 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 62 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 131 |
| 全長 | L’ | 180 | |
| 頭部 | C | 28 | |
| b | 8 | ||
| 本体 | m | 19 | |
| n | 9.2 | ||
| d | 15 | ||
| D | 24 | ||
| 質量約[kg] | 0.15 | ||
| 調整工具[別売] | No.931 | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):12,942円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,068円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):15,908円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,558円

東日製作所
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
5通常価格(税別):22,816円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):14,405円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,048円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):16,270円