ツール用品技術窓口
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
TONE
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE
通常価格(税別):48615円~
通常出荷日:5日目
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
通常価格(税別):400円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ 校正証明書付
TONE
通常価格(税別):49401円~
通常出荷日:5日目
TONE
ツールキャビネットセット TCA311
TONE
通常価格(税別):167310円~
通常出荷日:5日目
TONE
パワーグリップドライバー(貫通)
TONE
通常価格(税別):1070円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
トルクグリップセット TGS20
TONE
通常価格(税別):17721円~
通常出荷日:5日目
TONE
コンビネーションツールセット K600・ K700
通常価格(税別):35541円~
通常出荷日:在庫品1日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X12 SP8N2X12-[1.5-8/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010062185/223010062185_20231023102542.jpg)
口幅が12mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘッド付単能形トルクレ...
詳細を確認口幅が12mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

SP8N2の寸法図
| 型式 | SP8N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 1.5~8 | ||
| 口幅W[mm] | 12 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 62 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 129 |
| 全長 | L’ | 175 | |
| 頭部 | C | 23 | |
| b | 5 | ||
| 本体 | m | 19 | |
| n | 9.2 | ||
| d | 15 | ||
| D | 24 | ||
| 質量約[kg] | 0.15 | ||
| 調整工具[別売] | No.931 | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

東日製作所
単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
4通常価格(税別):6,949円~

中村製作所
スパナ式単能形トルクレンチ
0通常価格(税別):8,467円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,942円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

トップ工業
モンキ形デジタルトルクレンチ
0通常価格(税別):54,208円~