17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ 取替用先端チップ φ4 (1本入) SP-8

サンフラッグ 取替用先端チップ φ4 (1本入)

通常単価(税別)
1,102円
税込単価
1,212円
通常出荷日:9日目

【特長】・オートポンチS(188)付属の取替用先端チップです。・耐摩耗性、耐衝撃性に優れカケにくい超硬...

詳細を確認
  • 質量(g)
    5.000
  • トラスココード
    838-1427

型番:

SP-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-8の仕様・寸法情報

質量(g)
5.000
トラスココード
838-1427

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,102円
( 1,212円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートポンチS(188)付属の取替用先端チップです。
・耐摩耗性、耐衝撃性に優れカケにくい超硬材を使用しています。
・No.188取り替え用先端チップ
【用途】
・目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。
【商品仕様】
・サイズφ4
・トラスココード:838-1427
・質量:5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 取替用先端チップ φ4 (1本入)の型番SP-8のページです。 型番SP-8に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 取替用先端チップ φ4 (1本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 取替用先端チップ φ4 (1本入)
サンフラッグ 取替用先端チップ φ6 (1本入)
サンフラッグ 取替用先端チップ φ6 (1本入)
サンフラッグ 取替用先端チップ φ2.5 (1本入)
自動センターポンチ用替芯替先
PLH-48B用 4番ポンチ
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグRACODONHASCO
通常価格1,102円968円1,296円1,285円1,294円10,763円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目6日目
質量(g)5.00010.0005.00010.000--
トラスココード838-1427838-1411838-1412838-1413--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました