ツール用品技術窓口
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X22
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:7日目
TONE
ワイドキャビネットセット TCX960
TONE
通常価格(税別):563310円~
通常出荷日:5日目
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE
通常価格(税別):48615円~
通常出荷日:5日目
TONE
ツールセット TSS452
TONE
通常価格(税別):49367円~
通常出荷日:5日目
TONE
ツールセット TSST430
TONE
通常価格(税別):69000円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
点検ミラー 3型 TIM-01・TIM-02・TIM-03
通常価格(税別):10725円~
通常出荷日:1日目
TONE
コンビネーションプライヤ CP-150
TONE
通常価格(税別):1470円~
通常出荷日:5日目
TONE
パワーデジトルク PD150A・PD300A・PD500A
通常価格(税別):395010円~
通常出荷日:5日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X21 SP67N2X21-[13-67/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010061678/223010061678_20230801115839.jpg)
口幅が21mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘッド付単能形トルクレ...
詳細を確認口幅が21mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

SP67N2の寸法図
| 型式 | SP67N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 13~67 | ||
| 口幅W[mm] | 21 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 287 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 234 |
| 全長 | L’ | 292 | |
| 頭部 | C | 42 | |
| b | 10 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.48 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):16,965円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,660円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):15,257円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

トップ工業
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
0通常価格(税別):48,259円~

KTC(京都機械工具)
プレセット型トルクレンチ GWシリーズ
0通常価格(税別):18,156円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円