ツール用品技術窓口
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
通常価格(税別):22899円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2X13
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:9日目
東日製作所
トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP140N3X15D
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:10日目
スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
スーパーツール
通常価格(税別):6949円~
通常出荷日:1日目
コーワ
空缶無地
コーワ
通常価格(税別):241円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):16429円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
東日製作所
通常価格(税別):17580円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
東日製作所
通常価格(税別):18149円~
通常出荷日:在庫品1日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X19 SP67N2X19-[13-67/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010061656/223010061656_20230801115839.jpg)
口幅が19mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘッド付単能形トルクレ...
詳細を確認口幅が19mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
・注意:トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

SP67N2の寸法図
| 型式 | SP67N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 13~67 | ||
| 口幅W[mm] | 19 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 288 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 233 |
| 全長 | L’ | 290 | |
| 頭部 | C | 40 | |
| b | 10 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.48 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%

東日製作所
単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
4通常価格(税別):6,949円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
0通常価格(税別):20,024円

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):20,707円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円