ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,482円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
指針1回転未満ダイヤルゲージ
尾崎製作所
通常価格(税別):6,328円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2,122円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 ステン
シンワ測定
通常価格(税別):285円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
![トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP140N3X15D CSP140N3X15D-[30-140/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009104258/223009104258_20230801115839.jpg)
ヘッド交換式の単能形トルクレンチ。【特長】・単能形のヘッド交換式トルクレンチ。・専用工具がなければトル...
詳細を確認ヘッド交換式の単能形トルクレンチ。
【特長】
・単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
・交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できる。
・使用するトルク値(セットトルク)を指示する。
・セットトルクのご指定がある場合のみ校正証明書が添付される。
【用途】
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に適している。

CSP140N3シリーズの寸法図
| 型式 | CSP140N3X15D | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 最小~最大 | 30~140 | |
| 適用ねじ(参考) | 普通鋼 | M16 | |
| ハイテン | M12 | ||
| 最大トルク時の手力P[N] | 400 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 350 |
| 全長 | L’ | 350 | |
| 頭部 | d3 | 15 | |
| 本体 | m | 28 | |
| n | 12.2 | ||
| d | 21.7 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.55 | ||
| グリップ | 樹脂 | ||
| 調整工具(別売) | No.930 | ||
※全長は本体のみの長さです。


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,068円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):12,942円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,048円~

東日製作所
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
5通常価格(税別):22,816円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):14,405円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):15,908円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):18,036円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,558円