ツール用品技術窓口
TONE
ワイドキャビネットセット TCX960
TONE
通常価格(税別):563310円~
通常出荷日:5日目
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE
通常価格(税別):48615円~
通常出荷日:5日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
通常価格(税別):17899円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
パワーデジトルク PD150A・PD300A・PD500A
通常価格(税別):395010円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:12日目
TONE
ツールセット TSST430
TONE
通常価格(税別):69000円~
通常出荷日:5日目
TONE
コンビネーションツールセット K600・ K700
通常価格(税別):35541円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ホーザン
ニッパー N-9-125・N-9-150
ホーザン
通常価格(税別):3079円~
通常出荷日:2日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X16 SP67N2X16-[13-67/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010061601/223010061601_20230801115839.jpg)
樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。【特長】・専用調整工具を使用して単一ト...
詳細を確認樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。
【特長】
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせる事が出来る。
【用途】
・単一ボルトでの組み立て作業に。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

シグナル式トルクレンチ SP2の寸法図
| 型式 | SP67N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 13~67 | ||
| 口幅W[mm] | 16 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 290 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 231 |
| 全長 | L’ | 287 | |
| 頭部 | C | 37 | |
| b | 10 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.48 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,660円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):16,965円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):15,257円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,913円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円

トップ工業
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
0通常価格(税別):48,259円~

KTC(京都機械工具)
プレセット型トルクレンチ GWシリーズ
0通常価格(税別):18,156円~