17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • トルク調整範囲(N・m)

    ~mm
      [130-560/0.1N・m単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX30

    トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX30 SP560NX30-[130-560/0.1]
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:4日目

    メタルグリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。【特長】・トルク調整目盛が外部になく...

    詳細を確認
    • 型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示します。

    型番:

    SP560NX30-[130-560/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SP560NX30-[130-560/0.1]の仕様・寸法情報

    トルク調整範囲(N・m)
    130 ~ 560
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP560NX30-[130-560/0.1]

    トルク調整範囲

    (N・m)

    最小発注数量
    130 ~ 560
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    メタルグリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。
    【特長】
    ・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
    ・設定されたトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知。
    ・スパナヘッド付きで、専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
    ・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせる事が出来る。
    ・※型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示します。
    【用途】
    ・単一ボルトでの組み立て作業に。
    ・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

    ご注意

    • 型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示します。

    商品情報

    シグナル式トルクレンチ SPの仕様

    スラストリング工具でトルク調整を行う

    スラストリング工具でトルク調整を行う

    シグナル式トルクレンチ SPの寸法図

    シグナル式トルクレンチ SPの寸法図

    型式SP560N
    トルク調整範囲[N・m]130~560
    口幅W[mm]30
    -
    -
    最大トルク時の手力[N]615
    寸法[mm]有効長L910
    全長L’995
    頭部C81
    b19
    本体m45.4
    n17.8
    d34
    D45
    質量約[kg]4
    調整工具[別売]A-6(No.315)

    精度±3%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q新品購入時のトルクセットは有償ですか?
    A
    新品購入時トルクセットは無償です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX30
    トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX32
    トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX36
    トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP420NX30
    トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX55
    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X30
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
    通常価格------
    通常出荷日4日目4日目4日目7日目4日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト