ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハタヤ 大型コードリール 三相200V接地付 20A 3.5SQ 50m SP-535M

ハタヤ 大型コードリール 三相200V接地付 20A 3.5SQ 50m

  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 電線長さ (m)
    50
  • 電線太さ (mm2)
    3.5
  • 電線芯数 (C)
    4
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 通電ランプ
    ○
  • JANコード
    4930510103143
  • トラスココード
    826-5692
  • 質量(g)
    26800.0
  • コンセント仕様定格
    3P・20A・250Vアース付
  • 定格電圧(V)
    250
  • 電線種
    2CT

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SP-535M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-535Mの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
三相200V
電線長さ(m)
50
電線太さ(mm2)
3.5
電線芯数(C)
4
コンセント個数
2
商品タイプ
コードリール
通電ランプ
○
JANコード
4930510103143
トラスココード
826-5692
質量(g)
26800.0
コンセント仕様定格
3P・20A・250Vアース付
定格電圧(V)
250
電線種
2CT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-535M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188,792円
( 207,671円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線、通信ケーブル等の大型リールに対応しています。
【商品仕様】
・電線長/50m
・電線仕様/2CT3.5[[MM2]]×4C
・コンセント定格/3P・20A・250V接地付
・電圧/250V
・JANコード:4930510103143
・トラスココード:826-5692
・質量:26.8kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハタヤ 大型コードリール 三相200V接地付 20A 3.5SQ 50mの型番SP-535Mのページです。 型番SP-535Mに関する仕様情報を記載しております。
ハタヤ 大型コードリール 三相200V接地付 20A 3.5SQ 50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ 大型コードリール 三相200V接地付 20A 3.5SQ 50m
ハタヤ 防雨型自動巻ケーブルリール20m 三相200V型 2PNCT3.5×4
コードリール 三相200V型
AC200V/19A/30m コードリール(三相)
単相200V型 コードリール 20ミリ 20A
電工ドラム(三相200V)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドエスコハタヤリミテッド日動工業
通常価格188,792円277,908円33,524円 -33,379円27,479円53,147円
通常出荷日19日目19日目1日目1日目19日目6日目
対応電圧(V)三相200V-三相200V三相200V単相200V-
電線長さ(m)50--3020-
電線太さ(mm2)3.5--22-
電線芯数(C)4--42-
コンセント個数2-332-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました