ファクトリーサプライ用品技術窓口
東日製作所
トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX46
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:4日目
アルインコ
CSBC-396S 作業台
アルインコ
通常価格(税別):50575円~
通常出荷日:4日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
東日製作所
通常価格(税別):17580円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
パワーグリップドライバー(貫通)
TONE
通常価格(税別):1070円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):16429円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE
通常価格(税別):48615円~
通常出荷日:5日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
東日製作所
通常価格(税別):18149円~
通常出荷日:在庫品1日目
![トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP420NX36 SP420NX36-[90-420/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010061319/223010061319_20230801115839.jpg)
メタルグリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。【特長】・トルク調整目盛が外部になく...
詳細を確認メタルグリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。
【特長】
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・設定されたトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知。
・スパナヘッド付きで、専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせる事が出来る。
【用途】
・単一ボルトでの組み立て作業に。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

スラストリング工具でトルク調整を行う

シグナル式トルクレンチ SPの寸法図
| 型式 | SP420N | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 90~420 | ||
| 口幅W[mm] | 36 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 553 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 760 |
| 全長 | L’ | 840 | |
| 頭部 | C | 78 | |
| b | 18 | ||
| 本体 | m | 43 | |
| n | 15.8 | ||
| d | 34 | ||
| D | 45 | ||
| 質量約[kg] | 3.3 | ||
| 調整工具[別売] | A-6(No.315) | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):20,707円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
4.3通常価格(税別):15,515円~

TONE
ラチェットデジトルク(デジタル式)
0通常価格(税別):29,601円~

中村製作所
デジタルトルクレンチ DTC-N-REV
0通常価格(税別):79,002円~

KTC(京都機械工具)
プレセット型トルクレンチ GWシリーズ
0通常価格(税別):19,887円~