ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ベントニッパ SP-42

通常単価(税別)
3,375円
税込単価
3,713円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製です。・グリップ抜け防止ピン付です。・刃角度60°です。・逆手持ちができます。【...

詳細を確認

型番:

SP-42
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

SP-42の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
切断能力(mm)針金
φ1.0
刃表面形状
フラット刃
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
SP-42
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,375円
( 3,713円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製です。
・グリップ抜け防止ピン付です。
・刃角度60°です。
・逆手持ちができます。
【用途】
・細線の切断。
【材質】
・ステンレス鋼
・グリップ:エラストマー樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベントニッパ SP-42の型番SP-42のページです。 型番SP-42に関する仕様情報を記載しております。
ベントニッパ SP-42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベントニッパ SP-42
ベントニッパ
ニッパ SP-31
先曲ピアノ線強力ニッパ
ピアノ線強力ニッパ
ロングステンレスニッパ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格3,375円2,447円2,447円4,975円4,477円3,364円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目4日目
呼び寸法150125125190190175
切断能力(mm)針金φ1.0-----
刃表面形状フラット刃フラット刃フラット刃ラウンド刃ラウンド刃フラット刃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました