ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スイコー UL型タンク密閉丸型 |
|
スイコー MC型大型容器 |
|
ダイライト AT型密閉円筒型タンク(完全液出タイプ) |
|
ニューピグコーポレーション ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ【50~100個入り】 |
|
トヨックス トヨフッソホース FFタイプ(耐油・耐熱) |

【特長】
・タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
【用途】
・無機薬品の貯槽
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新輝合成
トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)
4.5通常価格(税別):2,237円~

リス
GKタライ
0通常価格(税別):1,443円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):646円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

メイホー(明邦化学工業)
ジミーケース HD
0通常価格(税別):352円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ