ツール用品技術窓口
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X19H SP38N2X19H-[8-38/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010060891/223010060891_20230801115839.jpg)
油圧マニホールドなど狭いピッチでの締付作業でも、スパナが差し込めるトルクレンチ。【特長】・スパナ付き単...
詳細を確認油圧マニホールドなど狭いピッチでの締付作業でも、スパナが差し込めるトルクレンチ。
【特長】
・スパナ付き単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
【用途】
・組立、量産用、油圧マニホールド等。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

SP38N2X19Hの外観

狭所での締付に最適化したスパナヘッド形状

トルク調整が簡単・確実に行える

SP38N2X19Hの寸法図
| 型式 | SP38N2X19H | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 8~39 | ||
| 口幅W[mm] | 19 | ||
| 最小ピッチS[mm] | 35 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 227 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 172 |
| 全長 | L’ | 222 | |
| 頭部 | C | 33.1 | |
| b | 8 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.37 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,913円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,660円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
4.3通常価格(税別):16,169円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):16,965円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,533円~