ツール用品技術窓口
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X14H
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:10日目
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X27
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:7日目
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
通常価格(税別):400円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE
通常価格(税別):48615円~
通常出荷日:5日目
TONE
インパクト用ドライバービット
TONE
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BLB
TONE
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
パワーグリップドライバー(貫通)
TONE
通常価格(税別):1070円~
通常出荷日:在庫品1日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X14 SP38N2X14-[8-38/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010060813/223010060813_20230801115839.jpg)
口幅が14mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘッド付単能形トルクレ...
詳細を確認口幅が14mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
・注意:トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

SP38N2の寸法図
| 型式 | SP38N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 8~38 | ||
| 口幅W[mm] | 14 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 225 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 169 |
| 全長 | L’ | 224 | |
| 頭部 | C | 32 | |
| b | 8 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.37 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%

東日製作所
単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

中村製作所
デジタルトルクレンチ DTC-N-REV
0通常価格(税別):79,002円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):11,781円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
4.3通常価格(税別):15,515円~

ウィザ(旧:グレートツール)
トルクレンチ GTSA-TR
3通常価格(税別):6,255円~