ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
ロブテックス
通常価格(税別):2,709円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2,122円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ[8-38/0.1]幅10mm SP38N2-3X10-[8-38/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010060734/223010060734_20230801115839.jpg)
口幅が10mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘッド付単能形トルクレ...
詳細を確認口幅が10mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
※トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

SP38N2の寸法図
| 型式 | SP38N2 | ||
|---|---|---|---|
| -3 | |||
| トルク調整範囲[N・m] | - | ||
| 口幅W[mm] | 10 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 227 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 168 |
| 全長 | L’ | 221 | |
| 頭部 | C | 24 | |
| b | 15 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.37 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):15,908円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):12,314円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):14,405円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,068円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
4.3通常価格(税別):15,451円~

TONE
トルクビットラチェットセット
5通常価格(税別):7,740円

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,558円

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):18,036円~