ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープ
通常価格(税別):54円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目


【特長】
・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
【用途】
・鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断。
【商品仕様】
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4
・用途:エンゼル・村橋用
・用途:エンゼル・村橋用
・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×40.0×5
・370X2.5X40X5
・JANコード:4535719556150
・トラスココード:852-4120
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)

大同興業
HSS メタルソー(普通鋼用)


大同興業
HSSメタルソー(普通鋼用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

谷テック
HSSメタルソー
0通常価格(税別):15,971円~

岡崎精工
CMS 切断用メタルソー ホモ処理品 (ピッチ品)
0通常価格(税別):15,282円~

ハウスビーエム
SKY CUT-スカイカット-(木工用)
0通常価格(税別):2,560円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,149円~

山真製鋸
スーパーオールマイティー スライド・卓上マルノコ用 (多種材料切断)
5通常価格(税別):4,399円~

ハウスビーエム
兼用ジグソー替刃
5通常価格(税別):420円~

マキタ
ジグソーブレード Bタイプ B-24
5通常価格(税別):1,162円

バーコ
3802 ハイスピード・マシンソーブレード
5通常価格(税別):2,398円~

リョービ
TBS-80卓上バンドソー用帯ノコ刃
5通常価格(税別):4,139円