17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス製ラウンドノーズプライヤー SP-27

ステンレス製ラウンドノーズプライヤー

通常単価(税別)
2,644円
税込単価
2,908円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス製です。・連続作業が楽なキックバネ付です。【用途】・丸める・輪をつくる・つまむ作業...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • JANコード
    4960225290111
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂

型番:

SP-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-27の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
JANコード
4960225290111
材質2
グリップ:エラストマー樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,644円
( 2,908円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製です。
・連続作業が楽なキックバネ付です。
【用途】
・丸める・輪をつくる・つまむ作業に最適。
【材質】
・ステンレス鋼
・グリップ:エラストマー樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製ラウンドノーズプライヤーの型番SP-27のページです。 型番SP-27に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製ラウンドノーズプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ラウンドノーズプライヤー
ベントニードルノーズプライヤー(バネ付)
ラウンドノーズプライヤー
ラウンドノーズプライヤー(バネ付)
ニードルノーズプライヤー(バネ付)
ショートニードルノーズプライヤー
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格2,644円2,894円2,350円2,783円2,765円2,740円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
呼び寸法150130120115130115
JANコード496022529011149602252800444960225280181---
材質2グリップ:エラストマー樹脂グリップ:塩化ビニール-グリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました