17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス製ショートリードペンチ SP-26

ステンレス製ショートリードペンチ

通常単価(税別)
2,591円
税込単価
2,850円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス製。・先端ギザ付。・連続作業が楽なキックバネ付。【用途】・曲げる/つかむ/つまむ/...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125

型番:

SP-26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-26の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,591円
( 2,850円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製。
・先端ギザ付。
・連続作業が楽なキックバネ付。
【用途】
・曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる作業に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製ショートリードペンチの型番SP-26のページです。 型番SP-26に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製ショートリードペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ショートリードペンチ
ステンレス製リードペンチ プラスチック製バネ付
ステンレス製 ラジオペンチ
ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製)
オールステンレス リードペンチ
ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°)
メーカースリーピークス技研ウィザ(旧:アークランドサカモト)スリーピークス技研KEIBAスエカゲツールKEIBA
通常価格2,591円2,263円 -2,644円2,529円2,416円2,719円
通常出荷日4日目2日目〜4日目1日目6日目1日目
呼び寸法125150150150125150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました