17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックニッパ キックバネ付 SP-23

プラスチックニッパ キックバネ付

  • 呼び寸法
    125
  • 本体材質
    ステンレス鋼
  • グリップ種類
    エラストマー樹脂
  • JANコード
    4960225290074
  • トラスココード
    776-7641
  • 重量 (g)
    42

型番:

SP-23
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
刃表面形状

フラット刃

SP-23の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
本体材質
ステンレス鋼
グリップ種類
エラストマー樹脂
JANコード
4960225290074
トラスココード
776-7641
重量(g)
42
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-23
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,395円
( 2,635円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手になじむエラストマー樹脂グリップです。
・連続作業が楽なキックバネ付です。
【用途】
・プラスチック成形業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックニッパ キックバネ付の型番SP-23のページです。 型番SP-23に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックニッパ キックバネ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックニッパ キックバネ付
R型エッジプラスチックニッパ(バネ付)
模型プロ プラスチックニッパ
プラスチックニッパ 170S-150
ミニプラスチックニッパ プラスチック製バネ付
プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研室本鉄工ウィザ(旧:アークランドサカモト)フジ矢
通常価格2,395円3,893円3,382円4,046円2,652円2,923円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
呼び寸法125115120150110125
本体材質ステンレス鋼バナジウム鋼機械構造用炭素鋼炭素鋼特殊合金鋼特殊鋼
グリップ種類エラストマー樹脂塩化ビニールエラストマー樹脂ポリ塩化ビニールエラストマー成形樹脂
JANコード496022529007449602252702364960225480024---
トラスココード776-7641853-5180826-6568---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました