ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ベントニッパ

ベントニッパ SP-22
通常単価(税別)
2,505
税込単価
2,756
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス製。・刃角度60℃で、狭い場所へ入りやすい・逆手持ち可能・連続作業が楽なキックばね...

詳細を確認

型番:

SP-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-22の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
材質2
グリップ:エラストマー樹脂

型番リスト

表示件数
型番
SP-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,505
( 2,756 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製。
・刃角度60℃で、狭い場所へ入りやすい
・逆手持ち可能
・連続作業が楽なキックばね付。
【用途】
・奥まった細線の切断
【材質】
・ステンレス鋼
・グリップ:エラストマー樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベントニッパの型番SP-22のページです。 型番SP-22に関する仕様情報を記載しております。
ベントニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベントニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
かるいニッパ LN-125S・LN-150S
新サイズ強力ニッパ(バネ付)
スタンダード ステンレスニッパー
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研ツノダ
通常価格2,5052,7982,6522,566 -3,0223,684
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目1日目
呼び寸法125125125-140125
材質2グリップ:エラストマー樹脂グリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニール-グリップ:エラストマー樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました