ツール用品技術窓口
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
パワーグリップドライバー(貫通)
TONE
通常価格(税別):1070円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE
通常価格(税別):48615円~
通常出荷日:5日目
トップ工業
ラチェット形グリップ付トルクレンチ
トップ工業
通常価格(税別):26151円~
通常出荷日:1日目 ~
KTC(京都機械工具)
樹脂柄T型トルクスドライバー
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2205円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ボールポイントドライバー BPD
TONE
通常価格(税別):1345円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BLB
TONE
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
ボンダス
ハイトルクボールポイント・L-レンチセット(増し締めハンドル付)
通常価格(税別):7293円~
通常出荷日:5日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
東日製作所
通常価格(税別):13106円~
通常出荷日:在庫品1日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2-3X10 SP19N2-3X10-[3.5-19/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010059057/223010059057_20230801115839.jpg)
樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。【特長】・専用調整工具を使用して単一ト...
詳細を確認樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。
【特長】
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせる事が出来る。
※新品購入時のトルクセットは無料です。トルク値変更にはトルクレンチテスタが別途必要です。
【用途】
・単一ボルトでの組み立て作業に。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

シグナル式トルクレンチ SP2の寸法図
| 型式 | SP19N2 | ||
|---|---|---|---|
| -3 | |||
| トルク調整範囲[N・m] | 3.5~19 | ||
| 口幅W[mm] | 10 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 121 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 158 |
| 全長 | L’ | 205 | |
| 頭部 | C | 24 | |
| b | 15 | ||
| 本体 | m | 19 | |
| n | 9.2 | ||
| d | 15 | ||
| D | 24 | ||
| 質量約[kg] | 0.15 | ||
| 調整工具[別売] | No.931 | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
東日製作所 トルクレンチ QL
0通常価格(税別):19,599円~

東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2X13
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):20,707円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):11,781円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

中村製作所
カノン プレート形トルクレンチ N-FK形
0通常価格(税別):11,387円~