ツール用品技術窓口
トップ工業
ラチェット形グリップ付トルクレンチ
トップ工業
通常価格(税別):26151円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ロング六角棒L形レンチセット ALB900
通常価格(税別):5990円~
通常出荷日:5日目
TONE
ロングボールポイントL形レンチセット BPL900
通常価格(税別):4590円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ボールポイントドライバー BPD
TONE
通常価格(税別):1345円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
T形ラチェットドライバーセット RDT10S
通常価格(税別):4990円~
通常出荷日:5日目
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BLB
TONE
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
トルクグリップセット TGS20
TONE
通常価格(税別):17721円~
通常出荷日:5日目
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
通常価格(税別):400円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE
通常価格(税別):48615円~
通常出荷日:5日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2-1X10 SP19N2-1X10-[3.5-19/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010059013/223010059013_20230801115839.jpg)
樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。【特長】・専用...
詳細情報を確認する樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。
【特長】
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせる事が出来る。
※新品購入時のトルクセットは無料です。トルク値変更にはトルクレンチテスタが別途必要です。
【用途】
・単一ボルトでの組み立て作業に。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

シグナル式トルクレンチ SP2の寸法図
| 型式 | SP19N2 | ||
|---|---|---|---|
| -1 | |||
| トルク調整範囲[N・m] | 3.5~19 | ||
| 口幅W[mm] | 10 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 121 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 158 |
| 全長 | L’ | 205 | |
| 頭部 | C | 24 | |
| b | 12 | ||
| 本体 | m | 19 | |
| n | 9.2 | ||
| d | 15 | ||
| D | 24 | ||
| 質量約[kg] | 0.15 | ||
| 調整工具[別売] | No.931 | ||
精度±3%

東日製作所
単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
4.3通常価格(税別):15,515円~

トップ工業
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
0通常価格(税別):49,944円~

中村製作所
デジタルトルクレンチ DTC-N-REV
0通常価格(税別):79,002円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)
5通常価格(税別):12,771円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円