17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパータンクSP型(補強枠無し) SP-1M3

スーパータンクSP型(補強枠無し)

通常単価(税別)
142,926円
税込単価
157,219円
通常出荷日:5日目

【特長】・タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。【用途】・無機薬...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品はタンク本体のみです。また、商品画像にあるハシゴなどのオプションの取り扱いはありません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番:

SP-1M3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-1M3の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質(本体)
ポリエチレン
トラスココード
135-1097
質量(g)
41000.0
材質1
-
タンク本体(mm)マンホール
485
タンク本体(mm)外径
1060
タンク本体(mm)高さ
1255
タンク本体(mm)全高
1495
タンク本体(mm)肉厚
7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1M3

商品タイプ

トラスココード

質量(g)

材質1

タンク本体(mm)マンホール

タンク本体(mm)外径

タンク本体(mm)高さ

タンク本体(mm)全高

タンク本体(mm)肉厚

最小発注数量
タンク
135-1097
41000.0
-
485
1060
1255
1495
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,926円
( 157,219円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
【用途】
・無機薬品の貯槽

ご注意

  • 本商品はタンク本体のみです。また、商品画像にあるハシゴなどのオプションの取り扱いはありません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパータンクSP型(補強枠無し)の型番SP-1M3のページです。 型番SP-1M3に関する仕様情報を記載しております。
スーパータンクSP型(補強枠無し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパータンクSP型(補強枠無し)
スーパータンクSP型
A型密閉円筒型タンク
開放円筒型タンク N型
薬液タンクZ型(密閉型)
YB型ローリータンク
メーカーダイライトダイライトダイライトダイライトダイライトダイライト
通常価格142,926円129,114円43,550円 -39,484円45,229円 -18,753円 -
通常出荷日5日目19日目5日目〜4日目8日目5日目〜
材質(本体)ポリエチレン--ポリエチレンポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました