17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP エアードリル10mm SP-1511

SP エアードリル10mm

通常単価(税別)
15,379
税込単価
16,917
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクト設計で、電気ドリルの約半分の重さのため、コントロールが簡単です。・作業を妨げないハ...

詳細を確認

    型番:

    SP-1511
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:SP-1511>
    ・チャック能力(mm):10
    ・穴あけ能力(mm):10
    ・無負荷回転数(min(の-1乗)):2500
    ・空気消費量((M3)/min):0.4
    ・全長(mm):152
    ・ホース取付口:NPT1/4
    ・排気:後方
    ・使用空気圧力(MPa):0.62
     

    SP-1511の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP-1511
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,379
    ( 16,917 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクト設計で、電気ドリルの約半分の重さのため、コントロールが簡単です。
    ・作業を妨げないハンドル排気です。
    【用途】
    ・10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに。
    【商品仕様】
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.4
    ・穴あけ能力(mm):10
    ・全長(mm):152
    ・ホース取付口:NPT1/4
    ・使用空気圧力(MPa):0.62
    ・無負荷回転数(rpm):2500
    ・無負荷回転数(rpm):2500
    ・JANコード:4545695000370
    ・トラスココード:469-0672
    ・質量:0.7kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SP エアードリル10mmの型番SP-1511のページです。 型番SP-1511に関する仕様情報を記載しております。
    SP エアードリル10mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SP エアードリル10mm
    SP エアードリル10mm(正逆回転機構付)
    SP ストレートエアードリル10mm
    10mm/1,800rpm エアードリル
    SP 超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)
    SP エアードリル13mm(正逆回転機構付)
    メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエスコエス・ピー・エアーエス・ピー・エアー
    通常価格15,37922,30421,41620,96221,22424,400
    通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト