17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP 25.4mm角インパクトレンチ SP-1193GEP-2
  • SP 25.4mm角インパクトレンチ

SP 25.4mm角インパクトレンチ

通常単価(税別)
106,413円
税込単価
117,054円
通常出荷日:4日目

【特長】・強力なトルクを発揮し、堅く締め付けられていたボルトでもスピーディーに外せます。・シンプルな構...

詳細を確認
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62

型番:

SP-1193GEP-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-1193GEP-2の仕様・寸法情報

使用空気圧力(MPa)
0.62
JANコード
4545695002374
トラスココード
852-3105
質量(g)
11000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1193GEP-2

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4545695002374
852-3105
11000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,413円
( 117,054円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なトルクを発揮し、堅く締め付けられていたボルトでもスピーディーに外せます。
・シンプルな構造で打撃効率がよく、抜群の耐久性を誇るシングルドッグクラッチメカニズムです。
【用途】
・建設機械、ブルドーザーやトラクターなどの分解組立、整備作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SP 25.4mm角インパクトレンチの型番SP-1193GEP-2のページです。 型番SP-1193GEP-2に関する仕様情報を記載しております。
SP 25.4mm角インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP 25.4mm角インパクトレンチ
SP エアインパクトレンチ 25.4mm角
IR 1インチ インパクトレンチ(25.4mm角)
SP 12.7mm角インパクトレンチ
SP エアインパクトレンチ 19mm角
SP 9.5mm角バタフライインパクトレンチ
メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーIR(インガソール・ランド)エス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアー
通常価格106,413円106,413円677,421円29,731円79,626円23,346円
通常出荷日4日目4日目19日目6日目4日目6日目
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.620.620.62
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました