17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP エアインパクトレンチ 25.4mm角 SP-1190P
  • SP エアインパクトレンチ 25.4mm角

SP エアインパクトレンチ 25.4mm角

通常単価(税別)
106,413円
税込単価
117,054円
通常出荷日:4日目

【特長】・小型・軽量ながら3800の強力タイプです。・ツインレギュレーター(PAT)1768554機構...

詳細を確認
  • ソケット差込角 (mm)
    25.4
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62

型番:

SP-1190P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-1190Pの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
-
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mmφ)
42
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/2
空気消費量(m³/min)
1.11
JANコード
4545695001018
トラスココード
820-6538
全長(mm)
250
締付トルク(N・m)
1350
排気
ハンドル
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4000
質量(g)
9000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1190P

最大締付トルク

(N・m)

能力ボルト径

(mmφ)

ホース取付口

空気消費量

(m³/min)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

締付トルク(N・m)

排気

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

質量(g)

最小発注数量
-
42
NPT1/2
1.11
4545695001018
820-6538
250
1350
ハンドル
4000
9000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,413円
( 117,054円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量ながら3800の強力タイプです。
・ツインレギュレーター(PAT)1768554機構付です。
・ハイパワーで振動の少ないピンクラッチハンマーです。
・Uボルト脱着等の下廻り作業にも使用できます。
【用途】
・トラック・バスなど大型車のタイヤ作業、エンジン整備、トラクター、特殊車輌などの分解、組立、整備作業などの届きにくい場所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SP エアインパクトレンチ 25.4mm角の型番SP-1190Pのページです。 型番SP-1190Pに関する仕様情報を記載しております。
SP エアインパクトレンチ 25.4mm角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP エアインパクトレンチ 25.4mm角
SP エアインパクトレンチ 19mm角
IR 1インチ インパクトレンチ(25.4mm角)
SP 9.5mm角バタフライインパクトレンチ
19mm角エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ 差込角12.7mm
メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーIR(インガソール・ランド)エス・ピー・エアーベッセルSK-11
通常価格106,413円79,626円677,421円23,346円67,859円9,870円
通常出荷日4日目4日目19日目6日目1日目在庫品1日目
ソケット差込角(mm)25.41925.49.51912.7
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.620.620.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました