17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP エアインパクトレンチ 19mm角 SP-1158A
  • SP エアインパクトレンチ 19mm角

SP エアインパクトレンチ 19mm角

通常単価(税別)
79,626円
税込単価
87,589円
通常出荷日:4日目

【特長】・正・逆回転のパワー調整の手間を省くツインレギュレーター機構付です。・ピンタイプクラッチハンマ...

詳細を確認
  • ソケット差込角 (mm)
    19
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • ホース取付口
    NPT1/4

ご注意

  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

型番:

SP-1158A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-1158Aの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
900
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mmφ)
25
ハンマータイプ
-
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
空気消費量(m³/min)
1.11
JANコード
4545695000219
トラスココード
541-4580
全長(mm)
220
締付トルク(N・m)
270~900
排気
-
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
5500
質量(g)
5500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1158A

最大締付トルク

(N・m)

能力ボルト径

(mmφ)

ハンマータイプ

空気消費量

(m³/min)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

締付トルク(N・m)

排気

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

質量(g)

最小発注数量
900
25
-
1.11
4545695000219
541-4580
220
270~900
-
5500
5500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,626円
( 87,589円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正・逆回転のパワー調整の手間を省くツインレギュレーター機構付です。
・ピンタイプクラッチハンマーにより、振動が少なくハイパワー出力です。
【用途】
・中・大型車のUボルト脱着作業、エンジンの整備、その他全般のヘビーメンテナンスに。

ご注意

  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SP エアインパクトレンチ 19mm角の型番SP-1158Aのページです。 型番SP-1158Aに関する仕様情報を記載しております。
SP エアインパクトレンチ 19mm角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP エアインパクトレンチ 19mm角
19mm角エアーインパクトレンチ
SP 9.5mm角バタフライインパクトレンチ
IR 1インチ インパクトレンチ(25.4mm角)
油谷 エアインパクトレンチ
HAZET エアインパクトレンチ
メーカーエス・ピー・エアーベッセルエス・ピー・エアーIR(インガソール・ランド)ユタニHAZET
通常価格79,626円67,859円23,346円677,421円145,414円85,581円
通常出荷日4日目1日目6日目19日目1日目1日目
ソケット差込角(mm)19199.525.412.712.7
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.620.490.63
ホース取付口NPT1/4NPT1/4NPT1/4NPT1/2Rc1/4RC1/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました