17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP 12.7mm角インパクトレンチ SP-1144EX
  • SP 12.7mm角インパクトレンチ

SP 12.7mm角インパクトレンチ

通常単価(税別)
29,731円
税込単価
32,704円
通常出荷日:6日目

【特長】・バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。【用途】・乗用車のタイヤ脱着...

詳細を確認
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • JANコード
    4545695001995
  • トラスココード
    820-6537
  • 質量(g)
    1400

型番:

SP-1144EX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-1144EXの仕様・寸法情報

使用空気圧力(MPa)
0.62
JANコード
4545695001995
トラスココード
820-6537
質量(g)
1400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1144EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,731円
( 32,704円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
【用途】
・乗用車のタイヤ脱着作業など。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SP 12.7mm角インパクトレンチの型番SP-1144EXのページです。 型番SP-1144EXに関する仕様情報を記載しております。
SP 12.7mm角インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP 12.7mm角インパクトレンチ
SP 9.5mm角バタフライインパクトレンチ
SP 25.4mm角インパクトレンチ
エアインパクトレンチ 差込角12.7mm
SP エアインパクトレンチ 19mm角
SP エアインパクトレンチ 25.4mm角
メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーSK-11エス・ピー・エアーエス・ピー・エアー
通常価格29,731円23,346円106,413円9,870円79,626円106,413円
通常出荷日6日目6日目4日目在庫品1日目4日目4日目
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.60.620.62
JANコード45456950019954545695001278----
トラスココード820-6537541-4539----
質量(g)1400900----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました