17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP 9.5mm角バタフライインパクトレンチ SP-1138
  • SP 9.5mm角バタフライインパクトレンチ

SP 9.5mm角バタフライインパクトレンチ

通常単価(税別)
23,346円
税込単価
25,681円
通常出荷日:6日目

【特長】・バタフライ型スロットルレバーです。【用途】・ボルト径10mmまでのエンジン修理、鈑金作業、エ...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    90
  • ソケット差込角 (mm)
    9.5
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    10
  • ハンマータイプ
    シングル
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.3
  • JANコード
    4545695001278
  • トラスココード
    541-4539
  • 全長(mm)
    180
  • 締付トルク(N・m)
    7~90
  • 質量(g)
    900

型番:

SP-1138
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-1138の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
90
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mmφ)
10
ハンマータイプ
シングル
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
空気消費量(m³/min)
0.3
JANコード
4545695001278
トラスココード
541-4539
全長(mm)
180
締付トルク(N・m)
7~90
質量(g)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1138
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,346円
( 25,681円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バタフライ型スロットルレバーです。
【用途】
・ボルト径10mmまでのエンジン修理、鈑金作業、エアコン脱着作業など。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SP 9.5mm角バタフライインパクトレンチの型番SP-1138のページです。 型番SP-1138に関する仕様情報を記載しております。
SP 9.5mm角バタフライインパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP 9.5mm角バタフライインパクトレンチ
IR 1インチ インパクトレンチ(25.4mm角)
TRUSCO エアインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W
エアーインパクトレンチ No.GT-S650U
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW
メーカーエス・ピー・エアーIR(インガソール・ランド)トラスコ中山ベッセルベッセルベッセル
通常価格23,346円677,421円26,868円39,230円33,256円113,548円
通常出荷日6日目19日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)903390350259.8121.61,569
ソケット差込角(mm)9.525.412.712.79.525.4
能力ボルト径(mmφ)1036168~106~833
ハンマータイプシングルツインハンマーツインダブルシングルダブル
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.60.60.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました