17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA メガホン用壁掛け金具 SP-1100
  • TOA メガホン用壁掛け金具

TOA メガホン用壁掛け金具

  • その他
    オプション
  • 幅 (mm)
    120
  • 奥行 (mm)
    156
  • 高さ (mm)
    420
  • JANコート
    4538095000903
  • トラスココード
    722-3919
  • 質量(g)
    410
  • 詳細タイプ
    メガホン用壁掛け金具
  • 適合機種
    ER-1103、ER-1106、ER-1106S、ER-1106W
  • 付属品
    壁取付ねじ(SUSタッピンネジ4×16)×2

型番:

SP-1100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-1100の仕様・寸法情報

その他
オプション
幅(mm)
120
奥行(mm)
156
高さ(mm)
420
JANコート
4538095000903
トラスココード
722-3919
質量(g)
410
詳細タイプ
メガホン用壁掛け金具
適合機種
ER-1103、ER-1106、ER-1106S、ER-1106W
付属品
壁取付ねじ(SUSタッピンネジ4×16)×2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,213
( 6,834 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガホンER1103およびER1106シリーズ用壁掛収納用専用金具です。

【商品仕様】
・メガホン用壁掛け金具
・JANコード:4538095000903
・トラスココード:722-3919
・質量:410g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA メガホン用壁掛け金具の型番SP-1100のページです。 型番SP-1100に関する仕様情報を記載しております。
TOA メガホン用壁掛け金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA メガホン用壁掛け金具
TOA スピーチ用マイクロホン
TOA ヘッドセットマイク
TOA ヘッドセットマイクロホン
TOA 卓上型送信機
TOA ヘッドセットキット
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格6,21318,70013,92013,16952,20214,803
通常出荷日4日目11日目4日目5日目8日目8日目
その他オプション-----
幅(mm)120---140-
奥行(mm)156---119.5-
高さ(mm)420---31-
JANコート4538095000903---4538095000576-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました