17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッパ(リードストッパー付・バネ付) SP-11

ニッパ(リードストッパー付・バネ付)

通常単価(税別)
2,598円
税込単価
2,858円
通常出荷日:4日目

【特長】・切れ端飛散防止ストッパー付。・連続作業が楽なキックバネ付。【用途】・細線の切断

  • 呼び寸法
    125

型番:

SP-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-11の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,598円
( 2,858円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ端飛散防止ストッパー付。
・連続作業が楽なキックバネ付。
【用途】
・細線の切断

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッパ(リードストッパー付・バネ付)の型番SP-11のページです。 型番SP-11に関する仕様情報を記載しております。
ニッパ(リードストッパー付・バネ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッパ(リードストッパー付・バネ付)
新サイズ強力ニッパ(バネ付)
ツインフォースニッパー(バネ付) 7372-180F
キャッチニッパ(バネ付) 90CS-125
ニッパ JIS (台紙付)
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研クニペックスフジ矢E-Valueエスコ
通常価格2,598円3,257円11,261円2,728円684円4,700円
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目1日目
呼び寸法125140180125150200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました