ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スイコー UL型タンク密閉丸型 |
|
スイコー MC型大型容器 |
|
ダイライト 開放円筒タンク N型 |
|
ダイライト AT型密閉円筒型タンク(完全液出タイプ) |
|
ヨトリヤマ 計量カップ 500cc・1000cc・2000cc【10個入り】 |

【特長】
・タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
【用途】
・無機薬品の貯槽
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,335円~

コダマ樹脂
AS型タマローリー
0通常価格(税別):14,786円~

ダイライト
クリーンタンク(容量50L,150L)
0通常価格(税別):69,244円~

新輝合成
トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)
4.5通常価格(税別):2,237円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

大阪タイユー
パレット回転機 マワール
4通常価格(税別):43,702円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ