17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千住金属 ソルベント♯6200 1kg SOLVENT-6200-1KG

千住金属 ソルベント♯6200 1kg

通常単価(税別)
14,253円
税込単価
15,678円
通常出荷日:14日目

【特長】・千住金属工業製フラックスの専用希釈剤です。・フラックスの専用希釈剤として指定されている物のみ...

詳細を確認

    型番:

    SOLVENT-6200-1KG
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SOLVENT-6200-1KGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SOLVENT-6200-1KG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,253円
    ( 15,678円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・千住金属工業製フラックスの専用希釈剤です。
    ・フラックスの専用希釈剤として指定されている物のみに使用してください。
    【用途】
    ・精密電気・電子機器の配線・接続。
    【商品仕様】
    ・ソルベント♯6200 1kg
    ・トラスココード:849-8463
    ・質量:1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    千住金属 ソルベント♯6200 1kgの型番SOLVENT-6200-1KGのページです。 型番SOLVENT-6200-1KGに関する仕様情報を記載しております。
    千住金属 ソルベント♯6200 1kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    千住金属 ソルベント♯6200 1kg
    フィーダーペンΦ1.2/1.6 はんだ用 FD-100PN-1.6
    N1シリーズノズル
    フィルター(1枚)
    H-6-1ベース
    HS-51-1スポンジ
    メーカー千住金属工業goot(太洋電機産業)白光エスコアズワンアズワン
    通常価格14,253円5,791円5,099円 -2,119円2,218円598円
    通常出荷日14日目1日目在庫品1日目〜3日目7日目13日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました