ツール用品技術窓口

スナップリングプライヤー(軸用・平) SO-907F
  • スナップリングプライヤー(軸用・平)

スナップリングプライヤー(軸用・平)

通常単価(税別)
2,570
税込単価
2,827
通常出荷日:4日目

【特長】・C型スナップリング着脱用工具です。・用途に応じて直・曲・平・直精密・曲精密のクローに交換でき...

詳細を確認
  • 爪形状
    ロックリング(平)
  • 先端爪径 (mm)
    4.4×1.8
  • 呼び寸法
    175
  • JANコード
    4962537410607
  • トラスココード
    828-3860
  • 材質3
    グリップ:ポリ塩化ビニール
  • タイプ
    Eリング対応
  • 全長(mm)
    169
  • モデル
    軸用
  • 重量 (g)
    170
  • 本体材質
    マルトロイ[[(R2)]](SK7MF2)
  • 爪材質
    SKS3

ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

型番:

SO-907F
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SO-907Fの仕様・寸法情報

爪形状
ロックリング(平)
先端爪径(mm)
4.4×1.8
呼び寸法
175
JANコード
4962537410607
トラスココード
828-3860
材質3
グリップ:ポリ塩化ビニール
タイプ
Eリング対応
全長(mm)
169
モデル
軸用
重量(g)
170
本体材質
マルトロイ[[(R2)]](SK7MF2)
爪材質
SKS3
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SO-907F
RoHS?最小発注数量
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,570
( 2,827 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・C型スナップリング着脱用工具です。
・用途に応じて直・曲・平・直精密・曲精密のクローに交換できます。(平以外は別売です。)
・クローは強靭な高級特殊鋼『SKS3』、本体には神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ[[(R2)]]』をそれぞれ使用しています。
【用途】
・スナップリングの着脱に。
【材質】
・クロー:SKS3
・本体:マルトロイ[[(R2)]](SK7MF2)
・グリップ:ポリ塩化ビニール

ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤー(軸用・平)の型番SO-907Fのページです。 型番SO-907Fに関する仕様情報を記載しております。
スナップリングプライヤー(軸用・平)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップリングプライヤー(軸用・平)
曲型スナップリングプライヤー(軸用)
直型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
曲型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
スナップリングプライヤ (ストレートタイプ・軸用)
曲型スナップリングプライヤー(穴用)
メーカーKEIBAKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONEKTC(京都機械工具)
通常価格2,5703,4465,1075,14110,7914,650
通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目1日目
爪形状ロックリング(平)ベント(曲)ロングストレート(直)ロングベント(曲)ストレート(直)ベント(曲)
先端爪径(mm)4.4×1.821.21.22.91.2
呼び寸法175175225175400175
JANコード4962537410607-----
トラスココード828-3860-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト