17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ スノコストレートタイプ)W950×D600×H49 SNS0956-BL
  • ナイキ スノコストレートタイプ)W950×D600×H49

ナイキ スノコストレートタイプ)W950×D600×H49

通常単価(税別)
27,830
税込単価
30,613
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W950×D600×H49・硬質塩化ビニール[防炎認可番号 E.O.950156...

詳細を確認

    型番:

    SNS0956-BL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ スノコ(ストレートタイプ)  製品特長・仕様

    SNS0956-BLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SNS0956-BL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,830
    ( 30,613 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外寸法:W950×D600×H49
    ・硬質塩化ビニール[防炎認可番号 E.O.950156]
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ スノコストレートタイプ)W950×D600×H49の型番SNS0956-BLのページです。 型番SNS0956-BLに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ スノコストレートタイプ)W950×D600×H49のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ スノコストレートタイプ)W950×D600×H49
    ナイキ スノコ(ストレートタイプ) W1800×D600×H49
    ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm 緑
    ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm ピンク
    ストレートスノコ #85D~#180D
    ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm
    メーカーナイキナイキミヅシマ工業ミヅシマ工業アズワンミヅシマ工業
    通常価格27,83042,40512,57712,57717,300 -16,221
    通常出荷日14日目14日目4日目4日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    足場板カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました