17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショートニードルノーズプライヤー SNP-115

ショートニードルノーズプライヤー

通常単価(税別)
2,543
税込単価
2,797
通常出荷日:4日目

【特長】・材質・製法・設計などあらゆる視点から使い心地にこだわり製品開発を行ないました。・先端が短いた...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール

型番:

SNP-115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNP-115の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
材質2
グリップ:塩化ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNP-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,543
( 2,797 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質・製法・設計などあらゆる視点から使い心地にこだわり製品開発を行ないました。
・先端が短いため、つかみ、曲げ加工が的確にできます。
・精密機器・貴金属関係の組立、分解に適しています。
・くわえ部にはギザがなく、部品に傷をつけません。
・お求めやすい価格のビニールグリップ。
・連続作業が楽なコイルばね付。
【用途】
・曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる作業に最適
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・グリップ:塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートニードルノーズプライヤーの型番SNP-115のページです。 型番SNP-115に関する仕様情報を記載しております。
ショートニードルノーズプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートニードルノーズプライヤー
ニードルノーズプライヤー(バネ付)
ラウンドノーズプライヤー(バネ付)
ベントニードルノーズプライヤー(バネ付)
ステンレス製ラウンドノーズプライヤー
ロングノーズプライヤー 3033
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研クニペックス
通常価格2,5432,5692,5882,6842,4546,153
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目
呼び寸法115130115130150160
材質2グリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニールグリップ:エラストマー樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました