ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ナイキ スノコ(ジョイントタイプ)

ナイキ スノコ(ジョイントタイプ) SNJ0645-BL
  • ナイキ スノコ(ジョイントタイプ)
通常単価(税別)
7,122
税込単価
7,834
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W600×D450×H25・特殊ポリエチレン(射出成型)[防炎認可番号 E.O....

詳細を確認

型番:

SNJ0645-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNJ0645-BLの仕様・寸法情報

質量(g)
0.000
トラスココード
159-0222

型番リスト

表示件数
型番
SNJ0645-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,122
( 7,834 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W600×D450×H25
・特殊ポリエチレン(射出成型)[防炎認可番号 E.O.010247]※各々品番には、-BR(ブラウン)、-BL(ブルー)、-PI(ピンク)、-CR(クリーム)があります。
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ スノコ(ジョイントタイプ)の型番SNJ0645-BLのページです。 型番SNJ0645-BLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ スノコ(ジョイントタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ スノコ(ジョイントタイプ)
ナイキ フィットチェッカー
ナイキ フィットチェッカー
ナイキ フィットチェッカー
ナイキ フィットチェッカー
ナイキ フィットチェッカー
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格7,1222,8562,8562,8562,8562,856
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
質量(g)0.000700.0700.0700.0700.0700.0
トラスココード159-0222868-6295868-6293868-6297868-6294868-6296

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました