ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ フィットチェッカー

ナイキ フィットチェッカー SNF0330-PGL
  • ナイキ フィットチェッカー
通常単価(税別)
2,856
税込単価
3,142
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W300×D300×H12・特殊塩化ビニール[防炎認可番号 E.O.880533...

詳細を確認

型番:

SNF0330-PGL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNF0330-PGLの仕様・寸法情報

質量(g)
700.0
トラスココード
868-6293

型番リスト

表示件数
型番
SNF0330-PGL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,856
( 3,142 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W300×D300×H12
・特殊塩化ビニール[防炎認可番号 E.O.880533]※各々品番には、-PGR(パールグリーン)、-POL(パールオリーブ)、-PGL(パールグレー)、-PIV(パールアイボリー)、-PPI(パールピンク)があります。
・トラスココード:868-6293
・質量:0.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ フィットチェッカーの型番SNF0330-PGLのページです。 型番SNF0330-PGLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ フィットチェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ フィットチェッカー
ナイキ フィットチェッカー
ナイキ フィットチェッカー
ナイキ フィットチェッカー
ナイキ フィットチェッカー
ナイキ スノコ(ジョイントタイプ)
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格2,8562,8562,8562,8562,8567,122
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
質量(g)700.0700.0700.0700.0700.00.000
トラスココード868-6293868-6296868-6297868-6294868-6295159-0222

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました