ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
第一測範製作所 限界ねじプラグゲージ ISOプラグ |
|
ミスミ ねじピンゲージ |
|
尾崎製作所 ダイヤルレンズゲージ GL |

閲覧中の商品と併せてご検討ください

カノン ノギス検査器用スタンド イメージ
| 型式 | 質量 |
|---|---|
| SNAP GAGE STAND | 3.2kg |
ノギス検査機「SNAPGAGE」用のスタンド。
【特長】
・SNAPGAGEに取り付けることによって、より正確なノギスの校正が可能。
【用途】
・ノギス校正時に最適。

中村製作所
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J


新潟精機(SK)
Sラインデータ転送ケーブル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):319円