17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

表面塩分計 SNA-3000
  • 表面塩分計

表面塩分計

通常単価(税別)
326,464
税込単価
359,110
通常出荷日:4日目

【特長】・表面に付着した塩分を簡単に測定【用途】・橋梁、船舶、鉄塔、プラント等の塩害防止塗装の可否を簡...

詳細を確認
  • トラスココード
    816-6683
  • JANコード
    4582195200602
  • 質量(g)
    1000.0

型番:

SNA-3000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNA-3000の仕様・寸法情報

トラスココード
816-6683
JANコード
4582195200602
質量(g)
1000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNA-3000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326,464
( 359,110 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に付着した塩分を簡単に測定
【用途】
・橋梁、船舶、鉄塔、プラント等の塩害防止塗装の可否を簡単迅速にチェック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

表面塩分計の型番SNA-3000のページです。 型番SNA-3000に関する仕様情報を記載しております。
表面塩分計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面塩分計
高性能水分計MR器専用紙用プローブ
水分計
水分計 木材用プローブ
水分計 (0.8~50)基本型 MR-200II
塩分計
メーカーサンコウ電子研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所カスタム
通常価格326,46452,09662,30057,46777,71318,693
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
トラスココード816-6683816-6675276-1793276-1718371-9944-
JANコード45821952006024580186640505----
質量(g)1000.0310.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました