ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7560

通常単価(税別)
15,740
税込単価
17,314
通常出荷日:4日目

【特長】・耐食性に優れたSUS304製です。【商品仕様】・追加用スノコ棚最大積載量:200kg/枚・ス...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 棚寸法 (mm)
    738×588×40
  • トラスココード
    129-7325
  • 質量(g)
    5400.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 最大積載量(kg)
    200
  • 表面処理
    No.4仕上
  • 棚段数(段)
    1

ご注意

  • 棚板の追加には通常の支柱と違う、追加棚用支柱が必要です。

型番:

SN-7560
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SN-7560の仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
棚寸法(mm)
738×588×40
トラスココード
129-7325
質量(g)
5400.0
材質1
ステンレス(SUS304)
最大積載量(kg)
200
表面処理
No.4仕上
棚段数(段)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN-7560
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,740
( 17,314 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です。
【商品仕様】
・追加用スノコ棚最大積載量:200kg/枚
・スノコ棚
・間口×奥行(mm)738×588
・トラスココード:129-7325
・質量:5.4kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・No.4仕上

ご注意

  • 棚板の追加には通常の支柱と違う、追加棚用支柱が必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7560の型番SN-7560のページです。 型番SN-7560に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7560のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7560
ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7545
ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-9060
ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045
ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 BN18045
ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行588mm
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格15,74014,02116,74010,87218,20014,486 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
棚寸法(mm)738×588×40738×438×40888×588×40888×438×401788×438×40-
トラスココード129-7325130-0423129-8826129-7301129-5746-
質量(g)5400.04500.06500.05200.09600.0-
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト