ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です。
【商品仕様】
・追加用スノコ棚最大積載量:200kg/枚
・スノコ棚
・間口×奥行(mm)1188×438
・トラスココード:129-8846
・質量:7.4kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ステンレス作業台移動式
0通常価格(税別):82,274円~

シンコー
ステンレス作業台片面引出付ベタ棚キャスター付 WDBC/WDBCNシリーズ
0通常価格(税別):43,058円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

サカエ
軽量高さ調整作業台TKK9タイプ
4通常価格(税別):39,929円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):19,685円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm/H953mm)
4.5通常価格(税別):19,403円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式
0通常価格(税別):85,735円~

サカエ
軽量小型作業台
0通常価格(税別):24,950円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ