17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS 押入れスノコ SN-40 ホワイト SN-40

IRIS 押入れスノコ SN-40 ホワイト

通常単価(税別)
3,650円
税込単価
4,015円
通常出荷日:21日目

【特長】・関東間や中京間の押し入れにピッタリの大型サイズです。【商品仕様】・押入レスノコSN-40ホワ...

詳細を確認
  • JANコード
    4905009015443
  • トラスココード
    513-9821
  • 質量(g)
    3800.0

型番:

SN-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SN-40の仕様・寸法情報

JANコード
4905009015443
トラスココード
513-9821
質量(g)
3800.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650円
( 4,015円 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・関東間や中京間の押し入れにピッタリの大型サイズです。

【商品仕様】
・押入レスノコSN-40ホワイト
・JANコード:4905009015443
・トラスココード:513-9821
・質量:3.8kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS 押入れスノコ SN-40 ホワイトの型番SN-40のページです。 型番SN-40に関する仕様情報を記載しております。
IRIS 押入れスノコ SN-40 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS 押入れスノコ SN-40 ホワイト
押入れスノコ SN-35 ホワイト
IRIS 押入れハンガー OSH-Y27
押入れクローゼットハンガー OSH-Y17
IRIS ウッディラック WOR-5308 クリア
IRIS ウッディラック WOR-8318 クリア
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格3,650円2,390円6,228円3,693円7,728円16,424円
通常出荷日21日目6日目9日目6日目4日目4日目
JANコード4905009015443-----
トラスココード513-9821-----
質量(g)3800.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました