ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です。
【商品仕様】
・追加用スノコ棚最大積載量:200kg/枚
・スノコ棚
・間口×奥行(mm)1188×588
・トラスココード:129-8857
・質量:8.9kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ
0通常価格(税別):78,236円

サカエ
ステンレスサポートテーブル
0通常価格(税別):37,461円~

サカエ
ステンレス作業台 組立式
0通常価格(税別):66,156円~

シンコー
ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBC/WBNCシリーズ
0通常価格(税別):26,899円~

シンコー
ステンレス作業台片面引出付三方枠 75mmキャスター付 WDTC-6060-U75
0通常価格(税別):44,631円

シンコー
ステンレス作業台三方枠 WTシリーズ
0通常価格(税別):24,570円~

シンコー
ステンレス作業台三方枠 75mmキャスター付 WTC/WTNCシリーズ
0通常価格(税別):26,394円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):38,366円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ