ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です。
【商品仕様】
・追加用スノコ棚最大積載量:200kg/枚
・スノコ棚
・間口×奥行(mm)1188×438
・トラスココード:129-8846
・質量:7.4kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東製作所
ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)
5通常価格(税別):24,855円~

シンコー
ステンレス作業台三方枠 WTシリーズ
0通常価格(税別):24,570円~

シンコー
ステンレス作業台三方枠 WDT-12090
0通常価格(税別):93,211円

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):26,522円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):32,779円~

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):6,025円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

トラスコ中山
作業台用ビニールマット
5通常価格(税別):5,810円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):23,728円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ