17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

通常単価(税別)
12,638円~18,589円
税込単価
13,902円~20,448円
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棚板
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    250
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 奥行寸法 (mm)
    460

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口寸法(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

間口寸法

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
1062
4700.0
4933315741053
128-1492
1個
605
2900.0
4933315741411
125-9469
1個
758
3500.0
4933315741503
128-1520
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,589円
( 20,448円 )
4日目
12,638円
( 13,902円 )
4日目
14,905円
( 16,396円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです
・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所
・食品関係で衛生的な場所
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行359mm)
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行307mm)
304ソリッドエレクターシェルフ
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格12,638円-16,548円 -11,567円 -17,119円 -10,995円 -23,381円 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ棚板棚板棚板棚板棚板-
一段あたりの均等積載量(kg)250250250250250-
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-
奥行寸法(mm)460613359536307-
よく一緒に購入される商品

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト