ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

【特長】
・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです
・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所
・食品関係で衛生的な場所
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

エレクター
スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ
0通常価格(税別):6,483円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,874円~

エスコ
エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm
0通常価格(税別):16,614円~

アイリスオーヤマ
メタルラックミニ用棚板
0通常価格(税別):1,577円~

アイリスオーヤマ
IRIS ウッディラック WOR-8318 クリア
0通常価格(税別):16,424円

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
棚用ディスプレイネット(取付金具付)
4.5通常価格(税別):1,551円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ